(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวเคาะที่เหมาะสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบโต้ตอบ
·เปิดใช้งานการแตะที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ด้วย แรงบิด มั่นคงและ การออกแบบ บางเฉียบซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
· ระบบ จับยึด (PAT) แบบไร้คนขับ
·ไม่มี ระยะโก่ง หลุดหรือแตกหัก
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | แตะเบา ๆ | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 142 | ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | ทรงเรียว เบอร์ 50 |
แตะได้ (M) | M8 ถึง 24 | แตะได้ (นอกเหนือจาก M) | U1 / 2 ถึง 1, P1 / 4 ถึง 5/8 | บังคับ คอลเลท | ZKG24 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 5.8 | ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 46 | Tapper ลอยยืด(มิลลิเมตร) | 20 |
การหดตัวของแทปเปอร์ลอย(มิลลิเมตร) | 20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT50-Z24-142 ในชุด แทปเปอร์ หัวจับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง