(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพิ่ม ความแข็งเกร็ง เป็นสองเท่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดที่พิสูจน์แล้วความแม่นยำในการหมดของ Minicon พร้อมปลาย 3D คือ 5 μ
รหัสสินค้า |
---|
BT40-C16-60 |
BT40-C25-90 |
BT40-C32-105 |
BT50-C32-105 |
BT50-C42-165 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในสุดของหัวจับ (มิลลิเมตร) | บังคับ คอลเลท | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,525.00 | NKS MILLING CHUCK | 1 ชิ้น | 20 วัน | BT40 | 63 | ทรงเรียว เบอร์ 40 | 16 | CCK16 / KM16 | 1.4 | 44 | ||
฿ 15,525.00 | NKS MILLING CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT40 | 90 | ทรงเรียว เบอร์ 40 | 25 | CCK25 / CCNK25 / KM25 / NK25 | 2.1 | 60 | ||
฿ 17,353.00 | NKS MILLING CHUCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | BT40 | 105 | ทรงเรียว เบอร์ 40 | 32 | CCK32 / CCNK32 / KM32 / NK32 | 2.5 | 69 | ||
฿ 17,967.00 | MILLING CHUCK | 1 ชิ้น | 17 วัน | BT50 | 105 | ทรงเรียว เบอร์ 50 | 32 | CCK32 / CCNK32 / KM32 / NK32 | 4.6 | 69 | ||
฿ 21,758.00 | NKS MILLING CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT50 | 165 | ทรงเรียว เบอร์ 50 | 42 | CCK42 / CCNK42 / KM42 / NK42 | 8.6 | 86 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท หัวจับ | แบบตรง คอลเลท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง