(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·คุณภาพของหัวจับดอกสว่านถูกกำหนดโดยปัจจัยต่าง ๆ เช่นความแม่นยำของแกนกลึงแรงยึดจับและความยั่งยืนที่แม่นยำ [ความทนทาน]
·หัวจับสว่านยี่ห้อ YUKIWA ผลิตขึ้นตามมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐาน JIS B 4634 หัวจับดอกสว่านแบบหัวจับสว่านเครื่องมือกลมาตรฐาน ความแม่นยำสูงคุณภาพสูงและความทนทานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
· ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน: ความแม่นยำเท่ากับหรือมากกว่าความแม่นยำที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานของ JIS
·แรงยึดเกาะ: รักษาแรงยึดเกาะที่มั่นคงและแข็งแกร่งผ่านเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและการ การควบคุมคุณภาพ อย่างเข้มงวด
·ความทนทาน: ด้วยการรักษาความร้อนที่เหมาะสมจะมีความทนต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมและรักษา งานละเอียด
·หลุม ทรงเรียว Jacobs: เนื่องจากมีรูเรียวที่ได้รับการเจียร มันจึงมีขนาดเรียวที่ใหญ่มากและจะไม่ลื่น
รหัสสินค้า |
---|
4MG |
5MG |
6.5ELMG |
6.5MG |
10ELMG |
10MG |
13ELMG |
13MG |
14MG |
16MG |
19MG |
D5MG |
J8MG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการจับยึด d (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว จาคอบส์ | มวล (ก.) | d (มิลลิเมตร) | สกรูเกลียวที่ดี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,983.05 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 ถึง 4 | 21 | 15 | 34.5 | 28 | JTหมายเลข 0 | 45 | - | - | ||
฿ 2,250.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | 0.5 ถึง 5 | 32 | 22 | 49.5 | 40 | JTหมายเลข 1 | 145 | - | - | ||
฿ 1,735.50 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 ถึง 6.5 | 32 | 22 | 49.5 | 40 | JTหมายเลข 1 | 145 | 9.67 | 3/8-24 | ||
฿ 1,777.97 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 ถึง 6.5 | 37 | 26 | 54.5 | 43 | JTหมายเลข 1 | 220 | - | - | ||
฿ 2,057.51 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 ถึง 10 | 37 | 26 | 61 | 51 | JTหมายเลข 2S | 225 | - | - | ||
฿ 2,083.08 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 ถึง 10 | 45 | วันที่ 31 | 69 | 55 | JTหมายเลข 2S | 390 | - | - | ||
฿ 2,686.82 | DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 ถึง 13 | 45 | 33 | 77.5 | 64 | JTหมายเลข 6 | 415 | - | - | ||
฿ 2,564.59 | DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 ถึง 13 | 52.5 | 38 | 87 | 68 | JTหมายเลข 6 | 685 | - | - | ||
฿ 3,227.30 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 ถึง 14 | 60 | 44 | 96 | 73 | JTหมายเลข 3 | 980 | - | - | ||
฿ 3,438.20 | DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.0 ถึง 16 | 60 | 44 | 96 | 73 | JTหมายเลข 3 | 980 | - | - | ||
฿ 6,789.24 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.0 ถึง 19 | 72.5 | 54 | 124.5 | 95 | JTหมายเลข 4 | 1840 | - | - | ||
฿ 1,876.61 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 ถึง 5 | 27 | 18 | 41 | 32 | JTหมายเลข D | 80 | - | - | ||
฿ 1,824.53 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 ถึง 8 | 37 | 26 | 56.5 | 45 | JTหมายเลข 1 | 220 | - | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | อุปกรณ์เสริม | มือจับ หัวจับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง