(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดึง สตัด เฉพาะด้าน สำหรับกึ่งกลางผ่านศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชนิด
[คุณสมบัติ]
·ดึง สตัด เฉพาะด้าน สำหรับกึ่งกลางผ่านศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชนิด
รหัสสินค้า |
---|
P40T-C-1 |
P40T-C-2 |
P50T-C-1 |
P50T-C-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | α | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | D3 (มิลลิเมตร) | D4 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | ตะขอ H (มิลลิเมตร) | d1 (มิลลิเมตร) | สกรู G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,294.10 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | 4 | M16 × 2 | ||
฿ 1,294.10 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | 4 | M16 × 2 | ||
฿ 1,540.82 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | 5 | M24 × 3 | ||
฿ 1,540.82 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | 5 | M24 × 3 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง