(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการเจาะและการกรีด: หนึ่งหน่วยมีสองบทบาท
[คุณสมบัติ]
· ใช้ฟังก์ชั่นล็อคการหมุนกลับที่ทำให้การทำงานของเครื่องจักรย้อนกลับ
· ขาตั้งต๊าปสามารถประมวลได้มากถึง M16
· การป้องกันการคลายสามารถรับรู้ได้ด้วยสัมผัสเดียว
· ป้องกันการคลายแม้จะหยุดทันทีในระหว่างการหมุนด้วยความเร็วสูง
· แรงบิดการตัดเดียวกันสามารถทำได้ทั้งการหมุนไปข้างหน้าและถอยหลัง
· สามารถขันกลับด้วยประแจตะขอ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
· การออกแบบกะทัดรัด: ขนาดเช่นเดียวกับหัวจับดอกสว่านทั่วไป การออกแบบเมาท์แบบสั้นแบบลอจิคัล
· ความแม่นยำของความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน 0.05 มม.: ตรงกับ JIS B 4634 ด้วยแถบทดสอบ มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางจับสูงสุดและการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2
· ไม่คลายแม้เมื่อแกนหมุนหยุดกระทันหัน: รวมฟังก์ชั่นล็อคกุญแจผ่านการทำงานของวงแหวนล็อค
· การปรับปรุงฟังก์ชั่นเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น: ใช้โครงสร้างก้านแบบรวมเพื่อป้องกันไม่ให้หล่นขณะหมุน
รหัสสินค้า |
---|
BT30-SLC13-110 |
BT40-SLC13-105 |
BT50-SLC13-115 |
M2T-SLC13-95 |
M3T-SLC13-95 |
M4T-SLC13-95 |
ST20-SLC13-150 |
ST25-SLC13-160 |
ST32-SLC13-170 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ก้าน | E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,987.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT30 | 110 | 122.5 | 1400 | BT30 | - | ||
฿ 16,987.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT40 | 106 | 118.5 | 1900 | BT40 | - | ||
฿ 21,490.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT50 | 115 | 127.5 | 4500 | BT50 | - | ||
฿ 11,050.30 | YKW KEYLESS DRILL CHUCKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95.5 | 108 | 1200 | MT2 | - | ||
฿ 11,064.13 | YKW KEYLESS DRILL CHUCKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 95.5 | 108 | 1300 | MT3 | - | ||
฿ 11,614.30 | YKW KEYLESS DRILL CHUCKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 95.5 | 108 | 1700 | MT4 | - | ||
฿ 10,802.88 | YKW KEYLESS DRILL CHUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 90.5 | 103 | 1200 | ST20 | 60 | ||
฿ 12,024.00 | YKW KEYLESS DRILL CHUCKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 90.5 | 103 | 1300 | ST25 | 70 | ||
฿ 10,844.36 | YKW KEYLESS DRILL CHUCKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 90.5 | 103 | 1500 | ST32 | 80 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 0.5 ถึง 13 |
---|---|---|---|---|---|
D1(มิลลิเมตร) | 51 | รองรับ ประแจ | FS13LC | อุปกรณ์เสริม | ประแจ (FS13LC) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง