(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
TCN และ TCPN tap คอลเลต มี กลไก ปรับ แรงบิด แบบฝัง ตัวสำหรับ TCN แตะ คอลเลท, ประปาและแตะ คอลเลท สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
TCN12-M3 |
TCN12-M4 |
TCN12-M5 |
TCN12-M6 |
TCN12-M8 |
TCN12-M10 |
TCN24-M10 |
TCN24-M12 |
TCN24-M14 |
TCN24-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | D3 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ขนาดแตะ (M) | แตะขนาด (UNC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,813.29 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 19 | 4.0 | 15 | 36 | 3.2 | 100 | M3 | - | ||
฿ 3,813.29 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 19 | 5.0 | 15 | 41 | 4.0 | 100 | M4 | - | ||
฿ 3,813.29 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 19 | 5.5 | 15 | 49 | 4.5 | 100 | M5 | - | ||
฿ 3,813.29 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 19 | 6.0 | 15 | 51 | 4.5 | 100 | M6 | 1/4 | ||
฿ 3,812.51 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 19 | 6.2 | 15 | 58 | 5.0 | 95 | M8 | - | ||
฿ 3,812.51 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 19 | 7.0 | 15 | 63 | 5.5 | 95 | M10 | 3/8 | ||
฿ 4,824.05 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 32 | 7.0 | 17 | 65 | 5.5 | 340 | M10 | 3/8 | ||
฿ 4,823.28 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 32 | 8.5 | 17 | 71 | 6.5 | 335 | M12 | - | ||
฿ 4,828.70 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 32 | 10.5 | 19 | 65 | 8.0 | 370 | M14 | - | ||
฿ 4,826.38 | YKW COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 32 | 12.5 | 19 | 70 | 10 | 355 | M16 | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง