1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Tang type MT ก้าน ด้ามต๊าป

Tang type MT ก้าน ด้ามต๊าป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,704.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด ที่มี ความทนทาน โดดเด่นการปฏิวัติกลไก คลัทช์ โรเลอร์ คู่

รหัสสินค้า
M2T-TPS12
M5T-TPS39
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวเครื่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1
(มิลลิเมตร)
แตะ คอลเลท เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(มิลลิเมตร)
ทรงเรียว มอร์ส มวล (กับ คอลเลท)
(กิโลกรัม)
แตะ คอลเลท เพื่อใช้งาน ความยาวจากระนาบอ้างอิง
(มิลลิเมตร)
ความตึง F1
(มิลลิเมตร)
ความกด, ความอัด, ความดัน F2
(มิลลิเมตร)
ความจุกรีด

฿ 14,704.37

YKW TAP HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 4438หมายเลข MT 21.0TC12จนถึงหน้าสุดท้ายของ คอลเลท tap L1: (M3-M10) 150, (M12) 155.5 / จนถึงใบหน้าสุดท้ายของ ตัวเครื่อง L2: 112.51510M3 ถึง m12 หมายเลข 5 ถึง 1 / 2UNC

฿ 26,991.80

YKW TAP HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 9582หมายเลข MT 58.1TC39จนถึงหน้าสุดท้ายของ คอลเลท tap L1: 245 / จนถึงใบหน้าสุดท้ายของ ตัวเครื่อง L2: 1762015M18 ถึง M39 3/4 ถึง 1 · 1 / 2UNC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เครื่องจักร ทั่วไป