(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด ที่มี ความทนทาน โดดเด่นการปฏิวัติกลไก คลัทช์ โรเลอร์ คู่
รหัสสินค้า |
---|
BT40-TPS24-165 |
BT50-TPS24-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | มวล (กับ คอลเลท) (กิโลกรัม) | ความยาวจากระนาบอ้างอิง (มิลลิเมตร) | BT ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,988.49 | YKW TAP HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT40 | 2.2 | จนถึงหน้าสุดท้ายของ คอลเลท tap L1: (M10-M20) 165, (M22-M24) 169 / จนถึงใบหน้าสุดท้ายของ ตัวเครื่อง L2: 111 | BT40 | ||
฿ 23,826.31 | YKW TAP HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT50 | 4.9 | จนถึงหน้าสุดท้ายของ คอลเลท tap L1: (M10-M20) 180, (M22-M24) 184 / จนถึงใบหน้าสุดท้ายของ ตัวเครื่อง L2: 126 | BT50 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ตัวเครื่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1(มิลลิเมตร) | 62.5 |
---|---|---|---|---|---|
แตะ คอลเลท เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2(มิลลิเมตร) | 56 | แตะ คอลเลท เพื่อใช้งาน | TC24 | ความตึง F1(มิลลิเมตร) | 15 |
ความกด, ความอัด, ความดัน F2(มิลลิเมตร) | 10 | ความจุกรีด | M10 ถึง M24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง