1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตล็อค NY

น็อตล็อค NY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,139.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
น็อตล็อค ชนิด NY-H สำหรับ ด้ามจับ เครื่องมือ EY
·ประเภท: ประเภท M / ประเภท H / ประเภท F
· รองรับ คอลเลต: EY11,EY12,EY16,EY20,EY25,EY32

รหัสสินค้า
NY11H14
NY11M13
NY12H14
NY16H20
NY16H22
NY16M19
NY20H25
NY20M24
NY25F32
NY32F40
NYB11F14
NYB12F14
NYB16F22
NYB20F25
NYB25F32
NYB32F40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งM
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รองรับ คอลเลต รองรับ ประแจ D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
หมายเลข รุ่น ทั่วไปของ REGO-FIX หมายเลข รุ่น ทั่วไปของ Schaublin

฿ 2,149.52

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M14 × 0.7511EY11EKS11R1911.3UM/ER11-

฿ 2,557.58

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M13 × 0.758EY11EFS111612.1ER-11-M-

฿ 2,139.29

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 7 วัน M14 × 0.7513EY12EKS11R1914-61-12730

฿ 2,481.94

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M20 × 135EY16EKS16S2718-61-16740

฿ 2,481.78

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 9 วัน M22 × 1.534EY16EKS16R2817UM/ER16-

฿ 2,966.70

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 9 วัน M19 × 118EY16EFS162217ER-16-M-

฿ 2,687.78

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M25 x 1.560EY20EKS20R3419UM/ER2061-20730

฿ 3,208.62

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M24 × 130EY20EFS202819ER-20-M-

฿ 3,484.14

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M32 x 1.591EY25EFS254220UM/ER2561-25730

฿ 3,677.97

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M40 x 1.5136EY32EFS325022.3UM/ER3261-32730

฿ 2,225.41

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M14 × 0.7523EY11FS222311.8--

฿ 2,372.46

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 7 วัน M14 × 0.7527EY12fs242412.3--

฿ 2,748.21

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M22 × 1.548EY16FS303017.3--

฿ 2,972.23

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M25 x 1.581EY20FS363619.3--

฿ 3,287.20

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M32 x 1.5100EY25FS424220.3--

฿ 3,479.95

YKW LOCKNUT 1 ชิ้น 5 วัน M40 x 1.5142EY32FS505022.6--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม