(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โฮลเดอร์ ชนิดก้านตรง พร้อม กลไก ลูกลอย ตลับลูกปืนเรเดียล
· ระบบ หัวจับ ดอกสว่าน แบบใหม่ที่เปิดศักราชใหม่ของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มี งานละเอียด สูงด้วยความสามารถในการจับดอก 1 มม. ต่อ คอลเลท
· ใช้ได้กับน้ำหล่อเย็น ความดัน สูง
· สามารถใช้เป็น ด้ามต๊าป
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | ประเภท เครื่องมือ | ดอกรีมเมอร์ |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 370 | รองรับ คอลเลต | EY16 (φ1ถึงφ10) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | φ25h7 |
ปริมาณทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล(มิลลิเมตร) | 0.1 (รัศมี) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S25-FRH-EYC16-105 ในชุด ที่ โฮลเดอร์ ดอกรีมเมอร์ ลอยน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง