1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับดอกสว่านรุ่นใหม่ชุดมาตรฐาน

หัวจับดอกสว่านรุ่นใหม่ชุดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,788.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชุดหัวจับราคาประหยัดที่มาในกล่องไม้ที่ทนทานซึ่งมีก้านตรง "หัวจับดอกสว่านรุ่นใหม่" และไม่เป็นรองใครในบรรดาหัวจับดอกสว่านที่มีความแม่นยำสูง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดยใช้ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กหรือการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์โลหะ

รหัสสินค้า
S-S20-NDC10-145
S-S25-NDC13-135
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการ ตัวจับชิ้นงาน ตัวเครื่อง หลัก คลองเลื่อย เนื้อหา เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)

฿ 21,788.50

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน 0.5-10ตัวเครื่อง: 1 ชิ้น / S20-NDC10-145 (ความยาวรวม 145 มม.) / คอลเลท ดอกสว่าน: 8 ชิ้น / YCC10-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 ชิ้นต่อชิ้น) / ประแจ: 1 ชิ้น / FS3320

฿ 23,797.00

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 33 วัน 0.5 ถึง 13ตัวเครื่อง: 1 ชิ้น / S25-NDC13-135 (ความยาวรวม 135 มม.) / ดอกสว่าน คอลเลท: 8 PC / YCC13-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (1 ชิ้นต่อชิ้น) / ประแจ: 1 ชิ้น / FS3625

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เครื่องจักร ทั่วไป