(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวจับดอกสว่านที่มีความแข็งแรงสูงและมีความแม่นยำสูงเข้ากันได้กับสารหล่อเย็นแรงดันสูง
รหัสสินค้า |
---|
JT1-NDC5-45 |
JT1-NDC7S-60 |
JT6-NDC13-80 |
JT6-NDC16-85 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2 (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว จาคอบส์ | มวล (ก.) | รองรับ คอลเลต | รองรับ ประแจ | ตะขอ H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน D1 h6 (มิลลิเมตร) | สกรู (มิลลิเมตร) | ขีดสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,856.10 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 ถึง 5.0 | 13 | 45 | 16.5 | JT1 | 40 | YCC5 | FS10 | 10 | 16 | - | 28 | ||
฿ 6,003.26 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 ถึง 7.0 | 22 | 60 | 23.5 | JT1 | 110 | YCC7 | FS22 | 17 | 20 | M8 × 0.75 | 43 | ||
฿ 7,592.29 | DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 ถึง 13.0 | 36 | 80 | 24.5 | JT6 | 350 | YCC13 | FS36 | 27 | 32 | M15 × 1.5 | 54 | ||
฿ 8,437.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 30 วัน | 2.5 ถึง 16.0 | 42 | 85 | 27 | JT6 | 390 | YCC16 | FS42 | 27 | 32 | M18 × 1.5 | 59 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง