1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับ ดอกสว่าน ใหม่ แบบ ชนิดก้านตรง สำหรับใช้กับ หัวจับคอลเลทชัค

หัวจับ ดอกสว่าน ใหม่ แบบ ชนิดก้านตรง สำหรับใช้กับ หัวจับคอลเลทชัค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,317.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวจับดอกสว่านที่มีความแข็งแรงสูงและมีความแม่นยำสูงเข้ากันได้กับสารหล่อเย็นแรงดันสูง

รหัสสินค้า
ST6-NDC5-60
ST12-NDC5-75
ST20-NDC13-115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม L1
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รองรับ คอลเลต รองรับ ประแจ ตะขอ H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน D1 h6
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน L2
(มิลลิเมตร)
H ส่วน OD φ / ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 5,675.72

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 ถึง 5.013602220YCC5FS1010638เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 12 / ความยาว: 10

฿ 5,317.29

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 13 วัน 0.5 ถึง 5.0137516.560YCC5FS10101258.5-

฿ 5,460.84

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 ถึง 13.03611545270YCC13FS36272070เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 31 / ความยาว: 20.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เครื่องจักร ทั่วไป