(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ง่ายต่อการเปิดและปิด หัวจับเพียง เม็ดมีด ก้านโยก แนบเข้าไปในรูของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ฝาครอบ แล้วหมุนติดและถอดชิ้นงานได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
CA75-20 |
CA90-25 |
CA110-25 |
CA135-56 |
CA160-40 |
CASNC170-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | D3 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | รองรับ คอลเลต | หัว ดัชนีบังคับ | เส้นผ่าศูนย์กลางรอบเชยช่วงต่ำสุด / สูงสุด (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,300.19 | YKW ADAPTER FOR COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76 | 66 | 30h6 | 40 | 10 | 4 | YSS20 | DMB75 | ขั้นต่ำ: 3 / สูงสุด: 20 | 62 | M6 x 14 | ||
฿ 13,675.99 | YKW ADAPTER FOR COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 95 | 76 | 40h6 | 47 | 12 | 5 | YSS25 | DMB90 / JNC (H) 140 | ขั้นต่ำ: 3 / สูงสุด: 25 | 78 | M6 x 14 | ||
฿ 14,734.22 | YKW ADAPTER FOR COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 106 | 76 | 40h6 | 47 | 12 | 5 | YSS25 | DMB110 | ขั้นต่ำ: 3 / สูงสุด: 25 | 88 | M8 × 16 | ||
฿ 27,305.99 | YKW ADAPTER FOR COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 135 | 135 | 70h6 | 96 | 14 | 6 | YSS56 | DMB135 / JNC (H) 200 / YNC (P) 200 / CTB210 | ขั้นต่ำ: 6 / สูงสุด: 56 | 115 | M8 × 25 | ||
฿ 25,401.17 | YKW ADAPTER FOR COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 152 | 116 | 60h6 | 77 | 18 | 6 | YSS40 | DMB160 | ขั้นต่ำ: 6 / สูงสุด: 40 | 130 | M10 x 20 | ||
฿ 14,734.22 | YKW ADAPTER FOR COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 76 | 60h6 | 47 | 12 | 6 | YSS25 | JNC (H) 170 / YNC (P) 170 | ขั้นต่ำ: 3 / สูงสุด: 25 | 88 | M8 × 16 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง