1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวดัชนีชนิดแมนนวล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79,454.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความแม่นยำ สูง รวดเร็ว ด้วยวิธีสัมผัสเดียว
รองรับงานประหยัดแรงงานอย่างยิ่ง
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเจาะ เครื่องเซาะร่อง สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของงานจัดทำดัชนี มุม สำหรับชิ้นงานที่ตัดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการประหยัดแรงงานและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของระบบการผลิต
· "การคลายแคลมป์" → "การทำดัชนี" → "การแคลมป์" สามารถทำได้โดยอัตโนมัติด้วยการทำงานแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว โดยการเลื่อน ก้านโยก ของ โต๊ะวางชิ้นงาน การจัดทำดัชนีด้วยตนเองไปมาด้วยมือเดียว
· แคลมป์ยึด มีความแข็งแรงมากและ ความแม่นยำ ในการทำดัชนีนั้นแม่นยำ
· จำนวนดิวิชั่นสูงสุดคือ 24 และสามารถเลือก ตำแหน่ง ดิวิชั่นได้โดยการพลิก "เลือก ขาพิน" ที่ด้านข้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน
· สามารถเปลี่ยน ตำแหน่ง การจัดทำดัชนีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รหัสสินค้า
DMB75-12
DMB90-24
DMB110-24
DMB135-24
DMB160-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมวล
(ก.)
หัวจับ เลื่อนที่ รองรับการใช้งาน หัวจับ คอลเลท หมายเลขดัชนี ความสูงส่วนแกนกลาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง โต๊ะวางชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน สูง
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ไพล็อต โต๊ะวางชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
โต๊ะวางชิ้นงาน รูทะลุ
(มิลลิเมตร)
ไกด์คีย์ ความกว้างของ คีย์
(มิลลิเมตร)
รายการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน 6. ดัชนีมี ความแม่นยำ (สะสม)

฿ 79,454.01

MANUAL INDEX TABLES 1 ชิ้น 5 วัน 6200#4YSS20 ประเภทMAXφ20มากถึง 12 ดิสทริบิวชันเท่ากัน ช่องว่างไม่เท่ากันในหน่วย 30 ° C75112681030H61610ภายใน 120 วินาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์วัดแสง)

฿ 94,394.87

YKW MANUAL INDEX TABLES 1 ชิ้น 5 วัน 10500#4 · #5YSS25 ประเภทMAXφ2524 การกระจายเท่ากัน 2, 3, 4, 6, 8, 12 การแจกแจงเท่ากันหรือ 15 °ไม่เท่ากัน90132822540H62112สูงสุด 60 วินาที (ตามอุปกรณ์วัดแสง)

฿ 110,484.24

YKW MANUAL INDEX TABLES 1 ชิ้น 12 วัน 18800#5 · #6YSS25 ประเภทMAXφ2524 การกระจายเท่ากัน 2, 3, 4, 6, 8, 12 การแจกแจงเท่ากันหรือ 15 °ไม่เท่ากัน1101661003040H62114สูงสุด 60 วินาที (ตามอุปกรณ์วัดแสง)

฿ 158,316.97

YKW MANUAL INDEX TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 43700# 7 รวม อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน โดยตรงYSS56 ประเภทMAXφ5624 การกระจายเท่ากัน 2, 3, 4, 6, 8, 12 การแจกแจงเท่ากันหรือ 15 °ไม่เท่ากัน1351921155070H65616สูงสุด 60 วินาที (ตามอุปกรณ์วัดแสง)

฿ 163,168.20

YKW MANUAL INDEX TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 44100#7 · #9YSS40 ประเภทMAXφ4024 การกระจายเท่ากัน 2, 3, 4, 6, 8, 12 การแจกแจงเท่ากันหรือ 15 °ไม่เท่ากัน1602341256060H64116สูงสุด 60 วินาที (ตามอุปกรณ์วัดแสง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน 1 ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ของรูกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) ภายใน 0.01 (ส่วนเดือย) วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน 2 ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน อยู่บน โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) ภายใน 0.01 (ด้านใน 10 มม. จากเส้นรอบวงด้านนอก โต๊ะวางชิ้นงาน )
วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน 3 ความขนาน ระหว่าง โต๊ะวางชิ้นงาน และล่าง(มิลลิเมตร) ภายใน 0.02 (ด้านใน 10 มม. จากเส้นรอบวงด้านนอก โต๊ะวางชิ้นงาน ) วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน 4 ความขนาน ระหว่างบรรทัดกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน และด้านล่าง(มิลลิเมตร) ภายใน 0.03 (ประมาณ 300 มม.) วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน 5 ความขนาน ระหว่างเส้นกึ่งกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน และตัว ไกด์(มิลลิเมตร) ภายใน 0.03 (ประมาณ 300 มม.)