1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

3 อแดปเตอร์/ตัวแปลง

3 อแดปเตอร์/ตัวแปลง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แปรงออสบอร์นสามารถติดเข้ากับอาร์เบอร์แต่ละขนาดได้โดยไม่มี ความเยื้องศูนย์ โดยใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะด้าน

รหัสสินค้า
3A075046
3A075047
3A075048
3A075049
3A075050
3A075051
3A075052
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู แขนจับป้อมมีด
(φmm)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู แขนจับป้อมมีด
(φinch)

฿ 292.74

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 6.351/4"

฿ 292.74

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 9.533/8"

฿ 292.74

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 12.701/2"

฿ 292.74

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 15.905/8"

฿ 292.74

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 19.03/4"

฿ 292.74

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 22.207/8"

฿ 292.74

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 25.401"

กำลังโหลด …

  1. 1