1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงอุตสาหกรรม TY - แปรงหลัก

แปรงอุตสาหกรรม TY - แปรงหลัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,568.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แปรงตัดทรงพลังทำจากสายไฟที่ยึดด้วยพลาสติกยืดหยุ่น
·สำหรับการ งานขัด ผิว และการแปรรูป พื้นผิว

รหัสสินค้า
22773
22783
22794
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
ความยาวแปรง
(มิลลิเมตร)
ตัดความยาว
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)

฿ 19,568.74

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 2000.214384500

฿ 28,215.25

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 2500.319513600

฿ 34,073.86

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 3000.322483000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับยึด 1A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(นิ้ว) 2"