1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง หลัก แปรงอุตสาหกรรม

แปรง หลัก แปรงอุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,871.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน สูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ทำให้อายุการใช้งานยาวนานและความปลอดภัยและประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน น่าทึ่ง

[คุณสมบัติ]
แปรงลวดจีบเอนกประสงค์
·สำหรับการ งานขัด ลบรอย สนิม การลอก แปรงทาสี การลอก ฟิล์ม

รหัสสินค้า
13009
13011
13021
13023
22061
22065
22085
22088
22195
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
ความยาวแปรง
(มิลลิเมตร)
ตัดความยาว
(มิลลิเมตร)
อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับยึด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(นิ้ว)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)

฿ 7,407.06

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 2500.326604M2"3600

฿ 7,083.82

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 2500.526604M2"3600

฿ 9,790.91

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 3000.328604M2"3000

฿ 9,427.28

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 3000.528604M2"3000

฿ 6,518.17

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 1500.1520261A2"6000

฿ 2,962.60

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 1500.320261A2"6000

฿ 4,619.17

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 2000.322371A2"4500

฿ 4,053.51

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 2000.522371A2"4500

฿ 1,871.68

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 1000.316203A11/4"6000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม