1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TY แปรงอุตสาหกรรม - แหวน ล็อค

TY แปรงอุตสาหกรรม - แหวน ล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,841.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขดลวด Crimped เสริมความแข็งแรงโดยใช้สารประกอบยืดหยุ่นสำหรับการ งานขัด ผิว และการแปรรูป พื้นผิว

รหัสสินค้า
11723
11725
11731
11732
11734
11741
11750
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
ความยาวแปรง
(มิลลิเมตร)
ตัดความยาว
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)

฿ 2,003.27

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 380.261020000

฿ 1,841.65

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 380.3561020000

฿ 2,366.90

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 500.1571315000

฿ 2,245.70

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 500.271315000

฿ 2,245.70

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 500.3571315000

฿ 2,245.70

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 630.3581915000

฿ 2,690.15

OSB SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 760.282315000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม