(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
XF-6 |
XF-7 |
XF-8 |
XF-9 |
XF-10 |
XF-15 |
XF-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.00 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 62 | 33.0 | T6 | 18 | 4984798203385 | 396-5538 | 2.8 | ||
฿ 174.00 |
FLAG-TYPE TX WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 68 | 35.0 | T7 | 21 | 4984798203507 | 432-8639 | 4.0 | ||
฿ 174.00 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 71.0 | 38.0 | T8 | 21 | 4984798203392 | 396-5546 | 3.6 | ||
฿ 174.00 ฿ 119.02 |
FLAG-TYPE TX WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 77.5 | 41.5 | T9 | 24 | 4984798203514 | 432-8647 | 6.0 | ||
฿ 174.00 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80.5 | 44.5 | T10 | 24 | 4984798203408 | 396-5503 | 5.4 | ||
฿ 191.67 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 84.0 | 46.0 | T15 | 29 | 4984798203415 | 396-5511 | 8.0 | ||
฿ 265.68 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 87 | 49.0 | T20 | 33 | 4984798203422 | 396-5520 | 10.9 |
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการเปลี่ยนเม็ดมีดแบบทิ้งและใบมีด
· มือจับ ใช้งานง่ายมาก ด้วย "ขนาดที่ให้ แรงบิด ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละขนาด การเยื้องตรงกลางที่พอดีกับนิ้ว และกรีดเพื่อป้องกันการลื่นไถลแม้ด้วยมือที่มันเยิ้ม" เป็นต้น
· ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ISO/ มาตรฐาน JIS "สกรูหัวดาว สำหรับชิ้นส่วน สกรู " รองรับการใช้งาน กับ สกรู ที่มีรู เช่น Torx, สกรูหัวดาวแบบมีเดือย, LH sticks ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขัน โบลท์ มีรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย
รหัสรุ่น |
---|
XF-6 |
XF-7 |
XF-8 |
XF-9 |
XF-10 |
XF-15 |
XF-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.00 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 62 | 33.0 | T6 | 18 | 4984798203385 | 396-5538 | 2.8 | ||
฿ 174.00 |
FLAG-TYPE TX WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 68 | 35.0 | T7 | 21 | 4984798203507 | 432-8639 | 4.0 | ||
฿ 174.00 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 71.0 | 38.0 | T8 | 21 | 4984798203392 | 396-5546 | 3.6 | ||
฿ 174.00 ฿ 119.02 |
FLAG-TYPE TX WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 77.5 | 41.5 | T9 | 24 | 4984798203514 | 432-8647 | 6.0 | ||
฿ 174.00 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80.5 | 44.5 | T10 | 24 | 4984798203408 | 396-5503 | 5.4 | ||
฿ 191.67 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 84.0 | 46.0 | T15 | 29 | 4984798203415 | 396-5511 | 8.0 | ||
฿ 265.68 |
HEX LOBE WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 87 | 49.0 | T20 | 33 | 4984798203422 | 396-5520 | 10.9 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง