(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม ยาวช่วยให้สามารถ เซาะร่องลึกใช้ ปลาย MA ที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)(φ) | 22 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ความยาวใบมีด(ℓ)(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ประเภท | แบบเหลี่ยม คอยาว | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d)(มิลลิเมตร) | 25 | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 130 | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ |
รูปทรงร่อง | With Land | มุม บิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | รูปทรง คอ | A |
ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAC2220060M ในชุด TAC2 ยาว 2 ร่อง ฟันดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ ตัด MA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง