(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากความร้อนเสียดทานในการ การขัดเงา วัสดุ อาจถูกไฟไหม้และทำให้หมองหรืออาจเกิดการเชื่อมด้วยความร้อนปรับ อัตราเร็วในการหมุน ให้เหมาะสมกับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาด อนุภาค(#) | 46, 120, 240 | ชนิด | คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 | รูปทรง | ประเภท ออฟเซ็ท | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 15 |
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 13000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ | SW, ยาง |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง