1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด ถ้วย จานขัด【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SFL GRINDING/FINISHING

ขดลวด ถ้วย จานขัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,904.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปลาย แปรง หน้าสัมผัส ความดัน เล็กน้อยเพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม:50 มม

รหัสสินค้า
NO.4103
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,904.69

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ วัสดุ ขน ขดลวด เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 75
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.3 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) M10 พิทช์ 1.5 แปรงยาว(มิลลิเมตร) 25
ความเร็วการหมุนสูงสุด(min⁻1) 13000 เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์