1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสัมผัสเดียวพร้อม ก้าน หกเหลี่ยม【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SFL GRINDING/FINISHING

เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสัมผัสเดียวพร้อม ก้าน หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,575.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่โยกเยกเนื่องจากการหมุนทำให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่นด้วยแรงสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
NO.5500H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,575.43

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การขัดเงา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(มิลลิเมตร) 100 ความหนา T(มิลลิเมตร) 20
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6.35 ขนาดอนุภาค(#) 60, 100, 120 ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 4000
วิธีการ อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ ประเภท กาว เสริม การกระทำ เครื่องขัดกระดาษทราย เดียว เครื่องมือ ใช้ 1 สว่านไฟฟ้า
เครื่องมือ ใช้ 2 ไขควงอิมแพค จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 3 รูปทรง เพลา เพลา หกเหลี่ยม