(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับรูปร่างของฟันตะไบและเม็ดตะไบ
รหัสสินค้า |
---|
NO.H-143 |
NO.H-144 |
NO.H-146 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 8 × 14.5 | คมกริบ | ประเภท กระบอกสูบ | ||
฿ 217.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 8 × 15 | คมกริบ | ร่มรูป | ||
฿ 217.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 8 × 15 | ยื่น | ประเภท กระบอกสูบ |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความเร็วการหมุนสูงสุดที่ใช้(min⁻1) | 10000 | ประเภทรายละเอียด | ตะไบ แกนหมุน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด อนุภาค(#) | 3000 | การใช้งาน | การขัดเงา | ปริมาณ / แพ็ค(ชิ้น) | 5 |
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เครื่องมือ ใช้ | สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง