(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินเจียร สว่านไฟฟ้า ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงและการทำงานที่ราบรื่นเมื่อวาง สว่านไฟฟ้า คลองเลื่อย บน ขาตั้ง ดอกสว่าน แนวนอนพร้อมกับที่ปิดฝาครอบและล็อคเข้าที่ระหว่างการใช้งาน
ขนาดอนุภาค(#) | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 75 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 12.7 | ประเภทรายละเอียด | หิน งานลับคม/งานเจียรไน | ความเร็วการหมุนสูงสุดที่ใช้(min⁻1) | 6500 |
รูปทรง รายละเอียด | ประเภท ล้อ | วัสดุ สารขัดถู | GC | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ, สว่านไฟฟ้า, เครื่องจักร เจาะ, เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สอง หัว |
การใช้งาน | การขัดเงา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.3223 ในชุด ตัดหินเจียร (สำหรับอโลหะ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง