(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระดาษทรายพิเศษพันเป็น เกลียว ชุบแข็งที่ ฐานรอง/แผ่นรองเมื่อ ตะไบ กระดาษ สึกคุณสามารถขัดให้นุ่มนวลขึ้นได้
ใช้ | การขัดเงา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(มิลลิเมตร) | 9, 8, 7 | ความหนา T(มิลลิเมตร) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ขนาดอนุภาค(#) | 120, 150, 240 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 25 |
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 15000 | จำนวนรอยแยก | 6 | รูปทรง | ประเภทคัพ |
วิธีการ อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ | ชนิดเกลียวใน | เสริม | กรวย กระดาษ | ใช้ (รายละเอียด) | งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ไม้/ โลหะ |
เครื่องมือ ใช้ 1 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | เครื่องมือ ใช้ 2 | เราเตอร์ ขนาดเล็ก | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 |
วัสดุ | กระดาษ ญี่ปุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง