(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอเนื่องจากการ การเคลือบผิว ไททาเนียม บน ตะไบ เหล็กกล้าไฮสปีด
รหัสสินค้า |
---|
NO.2341 |
NO.2342 |
NO.2661 |
NO.2662 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | รูปทรง | เครื่องมือ ใช้ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,124.95 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 10 | ประเภทสามเหลี่ยม | เราเตอร์ ขนาดเล็ก | ||
฿ 1,124.95 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 10 | ประเภท กระบอกสูบ | เราเตอร์ ขนาดเล็ก | ||
฿ 1,802.78 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 25 | ประเภทของเปลือกหอย | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,802.78 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 25 | ประเภทของเปลือกหอย | สว่านไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 30000 | เสริม | ตะไบ การหมุน ไททาเนียม | ใช้ (รายละเอียด) | งานลับคม/งานเจียรไน และการ งานขัด ของโลหะ |
เครื่องมือ ใช้ 1 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ, เครื่องขัดขนาดเล็ก | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด สปีด ไททาเนียม |
พื้นผิว การเคลือบผิว | การเคลือบผิว ไททาเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง