(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ คาร์ไบด์ และมีประสิทธิภาพในการแปรรูปโลหะแข็ง วัสดุ หินและแก้ว
รหัสสินค้า |
---|
NO.2313 |
NO.2320 |
NO.2324 |
NO.2325 |
NO.2327 |
NO.H-190 |
NO.H-191 |
NO.H-192 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.56 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระบอกสูบ ปลายกลม ประเภท | 2.4 | 11 | ||
฿ 850.56 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรียวรูปไข่ | 3 | 7 | ||
฿ 2,022.29 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | 6.4 | 13 | ||
฿ 2,022.29 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระบอกสูบ ปลายกลม ประเภท | 6.4 | 13 | ||
฿ 2,022.29 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | กรวยโคน ปลาย | 7 | 17 | ||
฿ 519.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | 1.6 | 6 | ||
฿ 560.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | 3 | 15 | ||
฿ 560.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | กระบอกสูบ ปลายกลม ประเภท | 3 | 15 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม | วัสดุ ก้าน | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | สเปค | เพชรเจียระไน |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 30000 | เครื่องมือ ใช้ | สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง