(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงที่ใช้งานง่ายมีให้เลือกมากมายเลือกตามวัสดุที่กลึงและตำแหน่งที่กลึง
รหัสสินค้า |
---|
NO.3751E |
NO.3752E |
NO.3753E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | ทั้งสองมุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,164.15 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 16 | 16 | เป็นทรงกลม | 55000 | 20° | ||
฿ 1,273.90 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 16 | 25 | รูปทรง กระบอกสูบ ผิดปกติ | 33000 | 20° | ||
฿ 1,062.24 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 19 | 28 | ร่มรูป | 40000 | 25° |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) | 6 | เม็ดสารขัดถู | GC |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา L(มิลลิเมตร) | 35 | กาว ประสาน ยึดติด | vitrified | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | N |
จำนวนชิ้นต่อแพ็ค | 10 | ปริมาณแพ็ค | 5 | เครื่องมือ ใช้ | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง