(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการปรับปรุงความสามารถในการบดด้วยเทคโนโลยี กาว ยาง ใหม่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ของ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปจึงดีขึ้นอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
NO.MH-0820-80 |
NO.MH-0820-120 |
NO.MH-0820-220 |
NO.MH-1020-80 |
NO.MH-1020-120 |
NO.MH-1020-220 |
NO.MH-1320-80 |
NO.MH-1320-120 |
NO.MH-1320-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา L (มิลลิเมตร) | กาว ประสาน ยึดติด | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,465.71 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 8 | 30 | - | - | 24000 | ||
฿ 1,465.71 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 8 | 40 | vitrified | P | 24000 | ||
฿ 1,465.71 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 8 | 40 | vitrified | P | 24000 | ||
฿ 1,665.26 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 10 | 30 | - | - | 24000 | ||
฿ 1,665.26 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 10 | 30 | - | - | 24000 | ||
฿ 1,665.26 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 10 | 30 | - | - | 24000 | ||
฿ 2,112.74 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 13 | 30 | - | - | 20000 | ||
฿ 2,112.74 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 13 | 30 | - | - | 20000 | ||
฿ 2,112.74 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 13 | 30 | - | - | 20000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) | 3 | ความหนา T(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ | เม็ดสารขัดถู | SW | ปริมาณแพ็ค | 10 |
วัสดุ | ยาง | เครื่องมือ ใช้ | มินิ เราเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง