(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ความเผื่อ มุม ±15'
ความแม่นยำ รูปทรง ด้วยคมตัด แบบตรง
การใช้งาน การลบมุมรู/ลบมุม/ วัสดุชิ้นงาน วิ่งในแนวนอน เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กกล้าอบร้อน/ สเตนเลส/ เหล็กหล่อ/ อะลูมิเนียม/ ทองแดง/ เรซิ่น
ใบมีดลบคม มีดคมเดียว
2 ใบมีด
รหัสสินค้า |
---|
CMC1060K |
CMC1090K |
CMC1560K |
CMC1590K |
CMC2060K |
CMC2090K |
CMC2560K |
CMC2590K |
CMC3060K |
CMC3090K |
CMC4060K |
CMC4090K |
CMC5060K |
CMC5090K |
CMC6060K |
CMC6090K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,765.56 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 10 | 125 | 6.9 | 20 | 2 | ||
฿ 4,765.56 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 10 | 125 | 4 | 20 | 2 | ||
฿ 5,031.63 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 15 | 130 | 10.4 | 20 | 3 | ||
฿ 5,031.63 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 15 | 130 | 6 | 20 | 3 | ||
฿ 5,397.48 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 20 | 140 | 13 | 25 | 5 | ||
฿ 5,397.48 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 20 | 140 | 7.5 | 25 | 5 | ||
฿ 6,395.23 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 25 | 150 | 14.8 | 25 | 8 | ||
฿ 6,395.23 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 25 | 150 | 8.5 | 25 | 8 | ||
฿ 7,126.93 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 30 | 150 | 17.3 | 32 | 10 | ||
฿ 7,126.93 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 30 | 150 | 10 | 32 | 10 | ||
฿ 8,623.56 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 40 | 160 | 21.7 | 42 | 15 | ||
฿ 8,623.56 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 40 | 160 | 12.5 | 42 | 15 | ||
฿ 12,315.27 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 50 | 200 | 26 | 42 | 20 | ||
฿ 12,315.27 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 50 | 200 | 15 | 42 | 20 | ||
฿ 15,574.62 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 60 | 210 | 30.3 | 42 | 25 | ||
฿ 15,574.62 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 60 | 210 | 17.5 | 42 | 25 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนฟลุต(ชิ้น) | 2 | อนุญาต ความเผื่อ ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | +1.0 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง