(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวกัด รูปทรง ประสานสำหรับการ งานตัดเซาะร่อง ประกบประกบสามารถใช้สำหรับการแปรรูปรูบาง ๆ และอื่น ๆ ที่ด้านล่างของร่อง โต๊ะวางชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
TAG10060K |
TAG1560K |
TAG2060K |
TAG2545K |
TAG2560K |
TAG3060K |
TAG3545K |
TAG3560K |
TAG4045K |
TAG4060K |
TAG5060K |
TAG6060K |
TAG7560K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (ชิ้น) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,912.88 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 100 | 148 | 12 | 40 | 42 | 46 | ||
฿ 6,761.08 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 15 | 60 | 4 | 5 | 12 | 6 | ||
฿ 7,426.25 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 20 | 60 | 4 | 7 | 12 | 9 | ||
฿ 8,390.75 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45° | 25 | 72 | 6 | 6 | 16 | 10 | ||
฿ 8,390.75 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 25 | 72 | 6 | 12 | 16 | 10 | ||
฿ 9,255.48 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 30 | 72 | 6 | 12 | 16 | 12 | ||
฿ 9,920.65 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45° | 35 | 85 | 6 | 10 | 20 | 12 | ||
฿ 9,920.65 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 35 | 85 | 6 | 15 | 20 | 12 | ||
฿ 10,885.15 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45° | 40 | 93 | 6 | 12.5 | 20 | 12 | ||
฿ 10,885.15 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 40 | 93 | 6 | 20 | 20 | 12 | ||
฿ 13,080.22 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 50 | 95 | 8 | 20 | 25 | 20 | ||
฿ 17,004.74 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 60 | 109 | 8 | 30 | 32 | 22 | ||
฿ 40,352.31 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 75 | 132 | 10 | 30 | 42 | 34 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การลบมุม / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง