(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง ประสาน งานตัดเซาะร่อง คมตัด แบบตรง สำหรับการตัดเพื่อรักษา รูปทรง ความแม่นยำ
วัสดุ: โลหะ คาร์ไบด์ เกรด K
เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร): ⌀25.4
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนร่อง (ชิ้น) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความกว้างของใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,925.13 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 14 | 2 | +0.02 to 0 | ||
฿ 7,559.29 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 14 | 2.5 | +0.025 to 0 | ||
฿ 7,559.29 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 14 | 3 | +0.025 to 0 | ||
฿ 7,958.39 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 14 | 3.5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 7,958.39 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 14 | 4 | +0.03 to 0 | ||
฿ 8,191.20 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 14 | 4.5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 8,324.24 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 14 | 5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 9,255.48 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 2 | +0.02 to 0 | ||
฿ 9,255.48 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 2.5 | +0.025 to 0 | ||
฿ 8,856.37 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 3 | +0.025 to 0 | ||
฿ 8,889.63 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 3.5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 8,989.41 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 4 | +0.03 to 0 | ||
฿ 9,388.51 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 4.5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 9,521.55 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 10,353.01 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 18 | 3 | +0.025 to 0 | ||
฿ 10,386.27 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 18 | 3.5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 10,752.12 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 18 | 4 | +0.03 to 0 | ||
฿ 10,984.93 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 18 | 4.5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 11,084.70 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 18 | 5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 12,913.93 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 20 | 3 | +0.025 to 0 | ||
฿ 13,080.22 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 20 | 3.5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 13,080.22 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 20 | 4 | +0.03 to 0 | ||
฿ 13,146.74 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 20 | 5 | +0.03 to 0 | ||
฿ 16,140.02 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 175 | 22 | 3 | +0.025 to 0 | ||
฿ 15,541.36 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 175 | 22 | 4 | +0.03 to 0 | ||
฿ 15,907.21 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 175 | 22 | 5 | +0.03 to 0 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | โลหะผสม คาร์ไบด์ ชนิด K | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | ø 25.4 | วัสดุ คาร์ไบด์ (ชนิด K) | G2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง