(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ติดตั้งบอดี้ EM (ส่วนคมตัด) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ φ50-100 เข้ากับอาร์เบอร์
รหัสสินค้า |
---|
MCS05050K |
MCS05060K |
MCS060100K |
MCS06050K |
MCS06060K |
MCS06075K |
MCS075100-1K |
MCS07550-1K |
MCS07560-1K |
MCS07575-1K |
MCS090100-1K |
MCS09060-1K |
MCS09075-1K |
MCS10060-1K |
MCS10075-1K |
MCS100100-1K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าสุดท้าย d2 (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,665.43 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 60 | 6 | 50 | 33 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30°/ไม่มีรอยต่อ | ||
฿ 21,694.21 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 70 | 6 | 60 | 33 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 48,866.53 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 110 | 6 | 100 | 35 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 24,255.13 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 60 | 6 | 50 | 35 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30°/ไม่มีรอยต่อ | ||
฿ 29,476.73 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 70 | 6 | 60 | 35 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 37,259.26 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 85 | 6 | 75 | 35 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 54,387.46 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 110 | 8 | 100 | 45 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 28,512.23 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 60 | 8 | 50 | 45 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30°/ไม่มีรอยต่อ | ||
฿ 36,061.95 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 70 | 8 | 60 | 45 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 43,245.81 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 85 | 8 | 75 | 45 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 71,981.28 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 110 | 10 | 100 | 50 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 46,006.28 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 70 | 10 | 60 | 50 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 55,152.41 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 85 | 10 | 75 | 50 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 46,372.13 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 70 | 10 | 60 | 50 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 55,218.93 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 85 | 10 | 75 | 50 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° | ||
฿ 74,143.10 | ASS MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 110 | 10 | 100 | 50 | คมตัดด้านล่างปานกลางล่าง 1°±30° |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ - คาร์ไบด์ (ชนิด K) | G2 | ความกว้าง กุญแจ x ความลึก | A | บอสยาว L2(มิลลิเมตร) | 38 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d(มิลลิเมตร) | 25.4 | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | +0.05 to -0.05 | มุม บิด | 25° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง