(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว เม็ดมีด คู่* การใช้วัสดุเม็ดมีดน้อยที่สุดและการเคลือบ AX หลายชั้นสามารถลดต้นทุนต่อมุมได้ทำให้อายุการใช้งานยาวนานและการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
MWH0100 |
MWH0120 |
MWH0160 |
MWH0200 |
MWH0250 |
MWH0300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ | แหวน ปลอกสวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,754.59 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 130 | 16 | 6 | 5 | 35 | สีแดง | ||
฿ 6,754.59 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 150 | 16 | 8.5 | 6 | 40 | สีม่วง | ||
฿ 7,252.11 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 180 | 20 | 10 | 8 | 50 | สีเขียว | ||
฿ 8,280.31 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 200 | 25 | 13 | 10 | 60 | สีเหลือง | ||
฿ 10,568.88 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 220 | 32 | 16.3 | 12.5 | 73 | ขาว | ||
฿ 12,658.44 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 240 | 32 | 20 | 15 | 85 | สีน้ำเงิน |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ - คาร์ไบด์ (ชนิด M) | MX30 | การเคลือบผิว | TiAlN | งานละเอียด R | -0.03 ถึง +0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง