1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BEM2 ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล G2

BEM2 ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล G2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,863.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์สเปคสูงสุด R4.5 (ปลายแข็ง) มีรูปทรงบิดงอบนส่วนโค้งมนเช่นกันส่งผลให้มุมมีประสิทธิภาพการขึ้นรูปที่ดีขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับการปัดเศษ

รหัสสินค้า
BEM2020K
BEM2025K
BEM2030K
BEM2035K
BEM2040K
BEM2045K
BEM2050K
BEM2060K
BEM2075K
BEM2080K
BEM2100K
BEM2125K
BEM2150K
BEM2200K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
มุมบิด
(°)
รูปทรง คอ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)

฿ 5,863.10

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 291001015A4

฿ 6,195.68

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5101201015A5

฿ 6,661.30

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3111201015A6

฿ 7,060.41

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.5141201015A7

฿ 7,592.55

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4141201215A8

฿ 8,257.72

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.5141201215A9

฿ 7,193.44

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5301201020B10

฿ 7,758.84

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6301201220B12

฿ 9,055.93

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.5401201620A15

฿ 9,521.55

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8501601620B16

฿ 11,716.62

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10601602020B20

฿ 16,472.60

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.5602002520B25

฿ 20,862.75

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 15602002520C30

฿ 34,332.50

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20802203220C40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / R-Groove ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.05
ความพร้อมของแรงบิด ที่มีจำหน่าย