(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้านข้างและร่องของงานหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลส และ วัสดุ ตัดยาก (สูงถึง HRC 65) สามารถตัด ตลับลูกปืนเรเดียล ลึก 1/8 D ในงานกึ่งสำเร็จและการตกแต่ง เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด(ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,603.75 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 3 | 4 | 6 | 45 | A | ||
฿ 2,670.27 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 6 | 4 | 6 | 45 | A | ||
฿ 2,903.08 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 9 | 4 | 6 | 50 | A | ||
฿ 2,703.53 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | A | ||
฿ 2,770.04 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 8 | 4 | 6 | 45 | A | ||
฿ 3,036.11 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 12 | 4 | 6 | 50 | A | ||
฿ 2,869.82 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | A | ||
฿ 2,936.34 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 10 | 4 | 6 | 50 | A | ||
฿ 3,202.41 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 15 | 4 | 6 | 60 | A | ||
฿ 3,102.63 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | B | ||
฿ 3,135.89 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 12 | 6 | 6 | 50 | B | ||
฿ 3,468.47 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 18 | 6 | 6 | 60 | B | ||
฿ 3,767.80 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 24 | 6 | 6 | 70 | B | ||
฿ 4,067.13 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 8 | 6 | 8 | 60 | B | ||
฿ 4,100.39 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 16 | 6 | 8 | 60 | B | ||
฿ 4,499.49 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 24 | 6 | 8 | 70 | B | ||
฿ 4,898.60 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 32 | 6 | 8 | 80 | B | ||
฿ 5,330.96 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 6 | 10 | 70 | B | ||
฿ 5,397.48 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 6 | 10 | 70 | B | ||
฿ 5,896.36 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 6 | 10 | 80 | B | ||
฿ 6,495.01 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6 | 10 | 90 | B | ||
฿ 6,495.01 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 12 | 6 | 12 | 75 | B | ||
฿ 6,528.27 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 24 | 6 | 12 | 75 | B | ||
฿ 7,160.18 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 36 | 6 | 12 | 90 | B | ||
฿ 7,858.62 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 48 | 6 | 12 | 110 | B | ||
฿ 9,654.58 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 14 | 6 | 16 | 95 | A | ||
฿ 9,687.84 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 28 | 6 | 16 | 95 | A | ||
฿ 10,619.08 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 42 | 6 | 16 | 110 | A | ||
฿ 11,616.84 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 56 | 6 | 16 | 120 | A | ||
฿ 10,452.79 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 15 | 6 | 16 | 95 | A | ||
฿ 10,486.05 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 30 | 6 | 16 | 95 | A | ||
฿ 11,483.81 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 45 | 6 | 16 | 120 | A | ||
฿ 12,647.86 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 60 | 6 | 16 | 130 | A | ||
฿ 12,814.15 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 16 | 6 | 16 | 95 | B | ||
฿ 12,880.67 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 32 | 6 | 16 | 95 | B | ||
฿ 14,111.24 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 48 | 6 | 16 | 130 | B | ||
฿ 15,474.85 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 64 | 6 | 16 | 130 | B | ||
฿ 16,971.48 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 18 | 8 | 20 | 100 | A | ||
฿ 17,038.00 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 36 | 8 | 20 | 100 | A | ||
฿ 18,734.19 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 54 | 8 | 20 | 130 | A | ||
฿ 20,563.42 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | 72 | 8 | 20 | 140 | A | ||
฿ 19,964.76 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 20 | 8 | 20 | 100 | B | ||
฿ 19,998.02 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 40 | 8 | 20 | 100 | B | ||
฿ 22,026.80 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 60 | 8 | 20 | 130 | B | ||
฿ 24,188.61 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 80 | 8 | 20 | 140 | B |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภท | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | TiN |
---|---|---|---|---|---|
การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรงร่อง | With Land | มุม บิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง