(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สัญลักษณ์การจำแนกการใช้งาน JIS ใช้ วัสดุ ปลาย เทียบเท่า M30 สำหรับการกัดหยาบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบสำหรับโลหะที่ไม่ใช่ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SCT420060M |
SCT425070M |
SCT430080M |
SCT435100M |
SCT440120M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด(ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,993.54 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 60 | 20 | 150 | B | ||
฿ 25,685.25 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 70 | 25 | 160 | B | ||
฿ 30,840.34 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 80 | 32 | 180 | A | ||
฿ 44,443.13 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 100 | 32 | 200 | C | ||
฿ 50,828.79 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 120 | 42 | 220 | A |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ประเภท | แบบหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรงร่อง | C plane |
มุม บิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | +0.1 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง