(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀3 ถึง ⌀7 เป็นประเภท งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ปลาย ใช้ ก้านยาว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของความยาวที่ยื่นออกมา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด(ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,399.72 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 10 | 100 | 15 | A | ||
฿ 4,532.75 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 10 | 100 | 15 | A | ||
฿ 4,665.79 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 12 | 100 | 15 | A | ||
฿ 4,466.23 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 10 | 100 | 16 | A | ||
฿ 4,532.75 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 12 | 120 | 20 | A | ||
฿ 4,566.01 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 12 | 120 | 20 | B | ||
฿ 4,599.27 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 12 | 16 | 150 | 25 | A | ||
฿ 4,931.85 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 12 | 16 | 150 | 25 | A | ||
฿ 4,965.11 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 12 | 16 | 150 | 25 | B | ||
฿ 5,264.44 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 14 | 16 | 150 | 28 | C | ||
฿ 5,730.06 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 15 | 20 | 180 | 29 | B | ||
฿ 6,129.17 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 17 | 25 | 180 | 37 | A | ||
฿ 7,126.93 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 17 | 25 | 180 | 37 | A | ||
฿ 7,126.93 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 19 | 25 | 180 | 39 | A | ||
฿ 7,160.18 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 19 | 25 | 200 | 39 | B | ||
฿ 8,157.94 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 19 | 25 | 200 | 39 | C | ||
฿ 8,457.27 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 21 | 25 | 200 | 41 | C | ||
฿ 8,656.82 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 21 | 32 | 220 | 41 | A |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ประเภท | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | Plane / การคว้านรูเทเปอร์ | มุม บิด (θ) | ไม่มีแรงบิด |
รูปทรง ใบมีดลบคม | ขอบ แบบตรง | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง