1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SAL2 ตัน alumic ปลาย 2000 ดอกเอ็นมิลล์ AH10

SAL2 ตัน alumic ปลาย 2000 ดอกเอ็นมิลล์ AH10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,807.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พื้นผิวคราดใบมีดต่อพ่วงและใบมีดด้านล่างเป็นกระจกขัดเงาด้วย # 2000 ซึ่งป้องกันขอบในตัว มุมคราดมุมกวาดล้างและความคมได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิลทั่วไป

รหัสสินค้า
SAL2030K
SAL2035K
SAL2040K
SAL2045K
SAL2050K
SAL2055K
SAL2060K
SAL2065K
SAL2070K
SAL2075K
SAL2080K
SAL2085K
SAL2090K
SAL2095K
SAL2100K
SAL2105K
SAL2110K
SAL2115K
SAL2120K
SAL2125K
SAL2130K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด(ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง คอ

฿ 2,807.64

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 38645A

฿ 2,973.48

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.510645A

฿ 2,973.48

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 412645A

฿ 3,338.33

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.512645A

฿ 3,338.33

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 515650A

฿ 3,603.66

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.515650A

฿ 3,603.66

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 615650B

฿ 4,200.68

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.515650C

฿ 4,200.68

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 718860A

฿ 4,731.36

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.518860A

฿ 4,731.36

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 818860B

฿ 5,759.57

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.518860C

฿ 5,759.57

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9211070A

฿ 6,522.42

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9.5211070A

฿ 6,522.42

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10211070B

฿ 6,986.77

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10.5211070C

฿ 6,986.77

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11211275A

฿ 7,749.62

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.5251275A

฿ 7,749.62

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12251275B

฿ 8,280.31

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.5251275C

฿ 8,280.31

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13251280C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ประเภท แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การประมวลผลแอปพลิเคชัน ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ รูปทรงร่อง มุม ขาพิน
มุม บิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) 0 to -0.05