(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ส่ง ตำแหน่ง สัมผัสถ่ายทอดทันทีด้วย หลอดไฟ LED แบบ ชนิดก้านตรง
รหัสสินค้า |
---|
PMG-10 |
PMG-10S |
PMG-20 |
PMG-20S |
PMG-32 |
PMG-32S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) | แบตเตอรี่ | อายุแบตเตอรี่ | DH7 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,871.51 ฿ 19,078.65 | DSW1 POINT MASTER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 50 | สไตลัส ST38-6P | 200 | พานาโซนิค ลิเธียม BR435 × 1 | ทำงานต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง | 10 | ||
฿ 21,032.92 ฿ 13,498.93 | DSW1 POINT MASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | 50 | ⌀6สไตลัสทรงกระบอก ST38-6 × 6 | 200 | พานาโซนิค ลิเธียม BR435 × 1 | ทำงานต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง | 10 | ||
฿ 20,154.44 ฿ 12,711.41 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 50 | สไตลัส ST38-6P | 300 | LR1 × 2 (แบตเตอรี่ N) | ทำงานต่อเนื่อง 25 ชั่วโมง | 20 | ||
฿ 20,624.14 ฿ 13,234.51 | DSW1 POINT MASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 90 | 50 | ⌀6สไตลัสทรงกระบอก ST38-6 × 6 | 300 | LR1 × 2 (แบตเตอรี่ N) | ทำงานต่อเนื่อง 25 ชั่วโมง | 20 | ||
฿ 21,104.73 ฿ 12,662.84 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 60 | สไตลัส ST38-6P | 500 | LR1 × 2 (แบตเตอรี่ N) | ทำงานต่อเนื่อง 25 ชั่วโมง | 32 | ||
฿ 20,624.14 ฿ 13,234.51 | DSW1 POINT MASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 60 | ⌀6สไตลัสทรงกระบอก ST38-6 × 6 | 500 | LR1 × 2 (แบตเตอรี่ N) | ทำงานต่อเนื่อง 25 ชั่วโมง | 32 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | วัด ความดัน(N) | XY 0.6N,Z 2.7N | คุณสมบัติ | ส่ง ตำแหน่ง สัมผัสทันทีด้วย หลอดไฟ LED |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ความแม่นยำ การคืนค่า โพรบวัด : ± 1 µm (2σ); โอเวอร์ทราเวล/การเคลื่อนที่เกินระยะหลังตัดวงจร: XY ± 12 มม. Z 5 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง