(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการประมวลผลดอกเอ็นมิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กพิเศษการออกแบบที่มีขนาดเล็กพิเศษนี้เป็นน๊อตที่เล็กที่สุดในโลกโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก⌀10
·ตัว โฮลเดอร์ การหมุนความเร็วสูงที่บางเฉียบโดยคำนึงถึง ชิ้นงาน และการรบกวนของ จิ๊ก
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-MEGA4S-90 |
BBT30-MEGA6S-90 |
BBT30-MEGA6S-105 |
BBT40-MEGA6S-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน คอลเลท | L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เลขบวกใหญ่ BT | G | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,597.69 ฿ 8,473.21 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 0.45 to 4.05 | 90 | 90 | NBC4S-□ | 62 | 4.05 | 12 | 430 | BBT30 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | ||
฿ 12,597.69 ฿ 8,473.21 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | BT30 | 0.45 to 6.05 | 90 | 90 | NBC6S-□ | 62 | 6.05 | 14 | 450 | BBT30 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
฿ 15,775.00 ฿ 12,620.00 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 20 วัน | BT30 | 0.45 to 6.05 | 105 | 105 | NBC6S-□ | 73 | 6.05 | 14 | 470 | BBT30 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
฿ 14,201.80 ฿ 9,563.49 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 0.45 to 6.05 | 90 | 90 | NBC6S-□ | 53 | 6.05 | 14 | 1000 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต(ขั้นต่ำ - 1) | 50000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง