1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mega หัวจับอุปกรณ์แหล่งจ่ายคู่ (แบบเจ็ตทรู)

Mega หัวจับอุปกรณ์แหล่งจ่ายคู่ (แบบเจ็ตทรู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,607.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
น๊อตตัวเมีย และ ตัวเครื่อง หน้าสัมผัส อย่างสมบูรณ์
ตัวเครื่อง มีความแข็งสูงเกือบจะ แบบรวม กับ แกนหมุน ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของ หัวจับคอลเลทชัค

 

รหัสสินค้า
BBT30-MEGA16DS-60SALE
BBT30-MEGA20DS-65SALE
BBT50-MEGA16DS-135SALE
BBT50-MEGA20DS-135SALE
BBT50-MEGA25DS-165SALE
BBT50-MEGA50DS-120SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทแกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของโฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
φD1
(มิลลิเมตร)
จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เลขบวกใหญ่ BT ความยาวต่ำสุดของการเข้าใจ E
(มิลลิเมตร)
ประแจเมกะที่ รองรับการใช้งาน

฿ 16,607.96

฿ 11,137.30

DSW1 MEGA DOUBLE POWER CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน BT301662.54764281646760BBT3052MGR46L

฿ 17,072.31

฿ 11,499.91

DSW1 MEGA DOUBLE POWER CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน BT302067.55162332050820BBT3052MGR50L

฿ 22,306.76

฿ 15,010.22

DSW1 MEGA DOUBLE POWER CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน BT5016137.555732616465200BBT5052MGR46L

฿ 22,897.75

฿ 15,373.55

DSW1 MEGA DOUBLE POWER CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน BT5020137.56971 to 812820606000BBT5058MGR60L

฿ 27,267.00

฿ 21,813.60

DSW1 MEGA DOUBLE POWER CHUCK 1 ชิ้น 16 วัน BT5025167.57778 to 883425707600BBT5067MGR70L

฿ 36,870.39

฿ 24,817.46

DSW1 MEGA DOUBLE POWER CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน BT505012211796 to 11249501057300BBT5077MGR105L

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้สูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 30000
ระบบหล่อเย็น ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) สเปค ศูนย์สูงสุด 30,000 นาที - รองรับ 1 ครั้ง