(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เช่นเดียวกับ กลไก การแก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์การประมวลผลการแตะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่เสถียรจะเปิดใช้งานโดยการควบคุม ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน แบบไดนามิกเมื่อหมุนด้วยความเร็วสูง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | แตะเบา ๆ | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 70 | ระบบ หล่อเย็น | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) |
φD1(มิลลิเมตร) | 12 | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | M1 ถึง M3 | L1(มิลลิเมตร) | 46 |
φD(มิลลิเมตร) | 20 | L2(มิลลิเมตร) | 22 | คุณสมบัติ | เช่นเดียวกับ กลไก การแก้ไขข้อผิดพลาดของซิงโครการประมวลผลการแตะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่เสถียรจะเปิดใช้งานโดยการควบคุม งานละเอียด ของการ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ของไดนามิกเมื่อหมุนด้วยความเร็วสูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBT30-MGT3-70 ในชุด ตัว โฮลเดอร์ เมก้าซิงโคร (ดอกต๊าปเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับ MGT3)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง