(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จากสั้นไปยาว (150 มม., 200 มม.) ตัวจับยึดที่หลากหลายเพื่อจัดการกับการรบกวนชิ้นงานได้อย่างยืดหยุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | ความสามารถในการกรีด: D-Unify | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ l (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: d-unify l (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | H (มิลลิเมตร) | □d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,216.31 ฿ 3,509.01 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 3 | M2 | หมายเลข 3 หมายเลข 4 | 21 | 21 | 120 | 19 | 2.5 | ||
฿ 6,305.54 ฿ 4,234.80 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 | 3 | M2 | หมายเลข 3 หมายเลข 4 | 21 | 21 | 180 | 19 | 2.5 | ||
฿ 7,731.88 ฿ 5,204.33 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 3 | M2 | หมายเลข 3 หมายเลข 4 | 21 | 21 | 230 | 19 | 2.5 | ||
฿ 10,121.66 ฿ 6,817.95 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 3 | M2 | หมายเลข 3 หมายเลข 4 | 21 | 21 | 310 | 19 | 2.5 | ||
฿ 5,234.62 ฿ 3,508.77 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 4 | M3 | หมายเลข 5 หมายเลข 6 | 25 | 25 | 120 | 21 | 3.2 | ||
฿ 6,285.43 ฿ 4,235.12 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 | 4 | M3 | หมายเลข 5 หมายเลข 6 | 25 | 25 | 180 | 21 | 3.2 | ||
฿ 7,731.88 ฿ 5,204.33 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 4 | M3 | หมายเลข 5 หมายเลข 6 | 25 | 25 | 230 | 21 | 3.2 | ||
฿ 10,121.66 ฿ 6,817.95 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 4 | M3 | หมายเลข 5 หมายเลข 6 | 25 | 25 | 310 | 21 | 3.2 | ||
฿ 5,234.62 ฿ 3,508.77 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 5 | M4 | หมายเลข 8 | 27 | 27 | 120 | 25 | 4 | ||
฿ 15,900.00 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 70 | 5 | M4 | หมายเลข 8 | 27 | 27 | 180 | 25 | 4 | ||
฿ 7,731.88 ฿ 5,204.33 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 5 | M4 | หมายเลข 8 | 27 | 27 | 220 | 25 | 4 | ||
฿ 10,121.66 ฿ 6,817.95 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 5 | M4 | หมายเลข 8 | 27 | 27 | 300 | 25 | 4 | ||
฿ 12,574.34 ฿ 8,472.59 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 5 | M4 | หมายเลข 8 | 27 | 27 | 370 | 25 | 4 | ||
฿ 5,216.31 ฿ 3,509.01 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 5.5 | M5 | หมายเลข 10 หมายเลข 12 | 35 | 35 | 120 | 25 | 4.5 | ||
฿ 6,285.43 ฿ 4,235.12 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 | 5.5 | M5 | หมายเลข 10 หมายเลข 12 | 35 | 35 | 180 | 25 | 4.5 | ||
฿ 7,731.88 ฿ 5,204.33 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 5.5 | M5 | หมายเลข 10 หมายเลข 12 | 35 | 35 | 220 | 25 | 4.5 | ||
฿ 10,496.55 ฿ 6,817.51 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 5.5 | M5 | หมายเลข 10 หมายเลข 12 | 35 | 35 | 300 | 25 | 4.5 | ||
฿ 12,574.34 ฿ 8,472.59 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 5.5 | M5 | หมายเลข 10 หมายเลข 12 | 35 | 35 | 370 | 25 | 4.5 | ||
฿ 5,234.62 ฿ 3,508.77 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 120 | 25 | 4.5 | ||
฿ 6,285.43 ฿ 4,235.12 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 170 | 25 | 4.5 | ||
฿ 8,005.96 ฿ 5,203.87 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 220 | 25 | 4.5 | ||
฿ 10,121.66 ฿ 6,817.95 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 300 | 25 | 4.5 | ||
฿ 12,574.34 ฿ 8,472.59 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 6 | M6 | U1/4 | 37 | 37 | 370 | 25 | 4.5 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | φD(มิลลิเมตร) | 16 | คุณสมบัติ | จากสั้นไปยาว (150 มม., 200 มม.): ที่จับ ด้ามต๊าป หลากหลายเพื่อจัดการกับการรบกวน ชิ้นงาน ยืดหยุ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง