1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว โฮลเดอร์ เมก้าซิงโคร (MGT12)

ตัว โฮลเดอร์ เมก้าซิงโคร (MGT12)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,216.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·จากสั้นไปยาว (150 มม., 200 มม.) ตัวจับยึดที่หลากหลายเพื่อจัดการกับการรบกวนชิ้นงานได้อย่างยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
MGT12-M6-30SALE
MGT12-M6U1/4-30SALE
MGT12-M6U1/4-70SALE
MGT12-M6U1/4-100SALE
MGT12-M6U1/4-150SALE
MGT12-M6U1/4-200SALE
MGT12-M8-30SALE
MGT12-M8-70SALE
MGT12-M8-100SALE
MGT12-M8-150SALE
MGT12-M8-200SALE
MGT12-M10U3/8-30SALE
MGT12-M10U3/8-70SALE
MGT12-M10U3/8-100SALE
MGT12-M10U3/8-150SALE
MGT12-M10U3/8-200SALE
MGT12-M12-30SALE
MGT12-M12-70SALE
MGT12-M12-100SALE
MGT12-M12-150SALE
MGT12-M12-200SALE
MGT12-U5/16-30SALE
MGT12-U5/16-70SALE
MGT12-U7/16P1/8-30SALE
MGT12-U7/16P1/8-70SALE
MGT12-U7/16P1/8-100SALE
MGT12-U7/16P1/8-150SALE
MGT12-U7/16P1/8-200SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
φd1
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ ความสามารถในการกรีด: D-Unify ความสามารถในการกรีด: สำหรับ d- ท่อเหล็ก ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ l
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการกรีด: สำหรับ d- ท่อเหล็ก l
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการกรีด: d-unify l
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
H
(มิลลิเมตร)
□d2
(มิลลิเมตร)

฿ 5,301.61

฿ 3,405.22

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน --6----------

฿ 5,216.31

฿ 3,509.01

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน -306M6U1/4-35-3520190274.5

฿ 6,285.43

฿ 4,235.12

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -706M6U1/4-35-3520290274.5

฿ 7,731.88

฿ 5,204.33

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -1006M6U1/4-35-3520360274.5

฿ 10,121.66

฿ 6,817.95

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -1506M6U1/4-35-3520480274.5

฿ 12,574.34

฿ 8,472.59

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -2006M6U1/4-35-3520600274.5

฿ 5,216.31

฿ 3,509.01

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน -306.2M8--42--20190285

฿ 6,285.43

฿ 4,235.12

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -706.2M8--42--20290285

฿ 8,005.96

฿ 5,203.87

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -1006.2M8--42--20360285

฿ 10,147.82

฿ 6,818.32

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -1506.2M8--42--20480285

฿ 12,574.34

฿ 8,472.59

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -2006.2M8--42--20600285

฿ 5,216.31

฿ 3,509.01

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -307M10U3/8-47-4720190285.5

฿ 6,518.96

฿ 4,234.72

MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10707M10U3/8-47-4720280285.5

฿ 8,005.96

฿ 5,203.87

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -1007M10U3/8-47-4720350285.5

฿ 10,121.66

฿ 6,817.95

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -1507M10U3/8-47-4720470285.5

฿ 12,574.34

฿ 8,472.59

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -2007M10U3/8-47-4720590285.5

฿ 5,216.31

฿ 3,509.01

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน -308.5M12--53--20180296.5

฿ 6,285.43

฿ 4,235.12

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -708.5M12--53--20270296.5

฿ 8,005.96

฿ 5,203.87

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน -1008.5M12--53--20340296.5

฿ 10,496.55

฿ 6,817.51

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน -1508.5M12--53--20460296.5

฿ 12,574.34

฿ 8,472.59

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -2008.5M12--53--20580296.5

฿ 5,216.31

฿ 3,509.01

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -306.1-U5/16---4220190285

฿ 6,285.43

฿ 4,235.12

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -706.1-U5/16---4220290285

฿ 5,216.31

฿ 3,509.01

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -308-U7/16P1/8-265120180296

฿ 6,285.43

฿ 4,235.12

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -708-U7/16P1/8-265120280296

฿ 7,731.88

฿ 5,204.33

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -1008-U7/16P1/8-265120350296

฿ 10,121.66

฿ 6,817.95

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -1508-U7/16P1/8-265120460296

฿ 12,574.34

฿ 8,472.59

DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -2008-U7/16P1/8-265120580296

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภท เครื่องมือ แตะเบา ๆ