(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
เม็ดมีด คลองเลื่อย แคลมป์ยึด สกรู สำหรับ ระบบ คว้าน
[คุณสมบัติ]
ใช้สำหรับระบบคว้านที่มีกลไก การเชื่อมต่อสายไฟ ที่มีโครงสร้างเรียบง่ายและสามารถ หน้าสัมผัส หน้าแปลน หน้าแปลนได้
รหัสสินค้า |
---|
S2S |
S2S-A |
S2S-B |
S2S-S |
S2S-T6 |
S2.5FS |
S2.5S-7IP |
S2.5S-T7 |
S2.5TS |
S3S |
S3.5FS |
S4S |
S4S-15IP |
S4S-T15 |
S4.5FS |
S5S |
S5S-20IP |
S5S-T20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รองรับการใช้งาน บิต, โฮลเดอร์, ตลับ, ดอกสว่าน | ขนาด ปลาย | สกรู | ประแจชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,022.82 ฿ 624.02 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | EB14N~EB46N | TP08 | M2X5.5 | FLR-13S | ||
฿ 1,519.69 ฿ 1,168.03 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | ST05W-EB6-60/ST06W-EB7.5-65 | WC02 | M2X3 | FA-T6 | ||
฿ 1,453.39 ฿ 907.06 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | EN15 | WC02 | M2SX4 | FLR-13S | ||
฿ 1,022.82 ฿ 624.02 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | EB09N/EB10.5N/EB12N | TP08 | M2X4 | FLR-13S | ||
฿ 1,268.86 ฿ 794.05 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | ENH1 to ENH3/EBH3 | TP08 | M2X5.5 | FA-T6 | ||
฿ 1,097.08 ฿ 704.00 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | VPS6176 | JPW8408 | M2.5FX6 | FA-T8 | ||
฿ 1,757.41 ฿ 1,248.99 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | SW2026/SW2531/SW2533/SW3240 | SC06/CC06 | M2.5X6.5 | FS-7IP | ||
฿ 1,447.00 ฿ 1,089.01 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 10 วัน | ENH4 to ENH7/EBH4 to EBH6/TW2026/TW2531/TW2533/TW3240 | TC11/SC06/CC06 | M2.5X6.5 | FA-T7 | ||
฿ 1,353.00 ฿ 1,018.94 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 15 วัน | VPS5162 | JPW9507 | M2.5TX6 | FA-T8 | ||
฿ 1,022.82 ฿ 624.02 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | ENH6/RW2533/RW3037 | SC07/CC07 | M3X7 | FLR-20S | ||
฿ 1,344.84 ฿ 745.04 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | VPS7593 to VPS129150 | JPW8410 | M3.5FX5 | FA-T10 | ||
฿ 1,145.83 ฿ 705.03 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | RW3242/RW4154/RW4048/RW5162 | SC09/CC09 | M4X8 | FLR-20S | ||
฿ 1,757.41 ฿ 1,248.99 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | SW3242/SW4151/SW4154/SW5366 | SC09/CC09 | M4X8 | FS-15IP | ||
฿ 1,715.00 ฿ 958.00 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | TW3242/TW4151/TW4154/TW5366 | SC09/CC09 | M4X8 | FA-T15 | ||
฿ 1,044.57 ฿ 704.04 | CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 11 วัน | VPS150 | JPW8412 | M4.5FX9 | FA-T15 | ||
฿ 1,391.00 ฿ 786.05 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | RW5370/RW6681/RW6888/RW86106/RW100125/RW125150/RW150 | SC12/CC12/CC16 | M5X12 | FLR-28S | ||
฿ 1,757.41 ฿ 1,248.99 | DSW1 CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | SW5370/SW6986/SW6890/SW88110/SW98126/SW125153/SW148176/SW175203 | SC12/CC12/CC16 | M5X12 | FS-20IP | ||
฿ 1,383.64 ฿ 958.03 | CLAMP SCREW SET | 1 ชิ้น | 11 วัน | TW5370/TW6986/TW6890/TW88110/TW98126/TW125153/TW200 | SC12/CC12/CC16 | M5X12 | FA-T20 |
กำลังโหลด …
คลองเลื่อย เนื้อหา | สกรู 10 ตัว พร้อมประแจ เฉพาะด้าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง