1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จุดหลัก (ชุด PMC / ชนิดก้านตรง)

จุดหลัก (ชุด PMC / ชนิดก้านตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,904.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตำแหน่ง สัมผัสถ่ายทอดทันทีด้วย หลอดไฟ LED และกริ่ง
·แจ้งการลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ผ่าน LED กระพริบระหว่างการวัด ชิ้นงาน
·ประเภท ชนิดก้านตรง

รหัสสินค้า
PMC-20SALE
PMC-20SSALE
PMC-32SALE
PMC-32SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม มวล
(ก.)
DH7
(มิลลิเมตร)

฿ 23,904.81

฿ 15,334.94

DSW TOOLING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 11050สไตลัส ST38-6P40020

฿ 24,711.93

฿ 15,860.12

DSW1 POINT MASTER 1 ชิ้น 3 วัน 11050⌀6สไตลัสทรงกระบอก ST38-6 × 640020

฿ 25,535.69

฿ 15,334.18

DSW TOOLING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 10258สไตลัส ST38-6P60032

฿ 24,711.93

฿ 15,860.12

DSW1 POINT MASTER 1 ชิ้น 7 วัน 10258⌀6สไตลัสทรงกระบอก ST38-6 × 660032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัด วัด ความดัน(N) XY 0.6N,Z 2.7N คุณสมบัติ ส่ง ตำแหน่ง สัมผัสทันทีด้วย หลอดไฟ LED และกริ่ง แจ้งการลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ผ่าน LED กะพริบระหว่างการวัด ชิ้นงาน
สเปค ความแม่นยำ การคืนค่า โพรบวัด : ± 1 µm (2σ); โอเวอร์ทราเวล/การเคลื่อนที่เกินระยะหลังตัดวงจร: XY ± 12 มม., Z 5 มม แบตเตอรี่ LR1 × 2 (แบตเตอรี่ N) อายุแบตเตอรี่ ทำงานต่อเนื่อง 90 ชั่วโมง