(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดด้ามตรงที่ใช้งานได้หลากหลาย เมื่อใช้ร่วมกับ MEGA Double Power Chuck ช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
รหัสสินค้า |
---|
ST16-FCR17082-120 |
ST19-FCR20082-165 |
ST19-FCR20083-135 |
ST20-FCR21082-165 |
ST20-FCR21083-135 |
ST25-FCR26082-165 |
ST25-FCR26083-150 |
ST32-FCR33102-180 |
ST32-FCR33103-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ ap (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รุ่น ปลาย รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,360.77 ฿ 5,647.70 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 17 | 120 | 16 | 2 | 25 | 8 | 95 | 200 | BRG1608□□ | ||
฿ 11,097.00 ฿ 8,876.49 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 165 | 19 | 2 | 30 | 8 | 135 | 400 | BRG2008□□ | ||
฿ 11,097.00 ฿ 8,876.49 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 135 | 19 | 3 | 30 | 8 | 105 | 300 | BRG2008□□ | ||
฿ 8,989.66 ฿ 6,050.94 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 21 | 165 | 20 | 2 | 30 | 8 | 135 | 400 | BRG2008□□ | ||
฿ 8,989.66 ฿ 6,050.94 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 21 | 135 | 20 | 3 | 30 | 8 | 105 | 300 | BRG2008□□ | ||
฿ 9,618.55 ฿ 6,495.41 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 26 | 165 | 25 | 2 | 38 | 8 | 127 | 600 | BRG2508□□ | ||
฿ 9,618.55 ฿ 6,495.41 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 26 | 150 | 25 | 3 | 38 | 8 | 112 | 600 | BRG2508□□ | ||
฿ 10,561.88 ฿ 7,140.89 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 180 | 32 | 2 | 48 | 10 | 132 | 1100 | BRG3210□□ | ||
฿ 11,190.78 ฿ 7,543.70 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 180 | 32 | 3 | 48 | 10 | 132 | 1000 | BRG3210□□ |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | ประเภทรายละเอียด | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ชนิดด้ามตรงที่มีความอเนกประสงค์ที่ดีเยี่ยม ตัดเรียบด้วยการใช้งานร่วมกับ Mega Double Power Chuck ใบมีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 1 มม. จะป้องกันการสะท้านของชิ้นงาน (ยกเว้น ST28) | การใช้งาน | Ramping / Helical / Peck Drill | อุปกรณ์เสริม | ประแจ, สารป้องกันการยึดติด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง